Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Pour ceux qui ont besoin de plus qu'un bouton-poussoir, Thomson offre une ligne complète d'unités de commande d'actionneur MCS. Pour une commande de la simple à la complexe, ces unités offre une variété de caractéristiques avec des sorties de tension CC ou CA.
Spécifications | MCS-2041 | MCS-2051 |
---|---|---|
Tension de Sortie | 115VCA, 1Φ | 115VCA, 1Φ |
Courant de Sortie | 15 | 8.0 |
Signal analogique de sortie | - | 4 - 20 mA |
Courant auxiliaire de sortie | - | - |
Actionneurs Compatibles | Electrak 5 | Electrak 205 |
Actionneurs linéaires | 9795 KB | |
Actionneurs linéaires | 4558 KB | |
Actionneurs linéaires | 2688 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].