Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson propose maintenant une petite ligne légère d'unités 24 VCC dans sa famille commandes DCG. Les commandes DCG se caractérisent par des interrupteurs de fin de course Électronique (ELS) intégrés pour arrêter automatiquement le mouvement de l'actionneur en un point d'arrêt à mi- ou à la fin de la course. De plus, l'actionnement synchronique de certain actionneurs équipés d'encodeurs est possible.
Spécifications | DCG-150 | DCG-160 | DCG-170 | DCG-180 | DCG-190 | DCG-280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée (VCA) | 115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
115, 1Φ 230, 1Φ |
Fréquence d'entrée (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tension de sortie (VCC) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Courant de sortie (A) | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 2 x 8 |
Temp.. d'actionnement(°C) | +5 à +45 | +5 à +45 | +5 à +45 | +5 à +45 | +5 à +45 | +5 à +45 |
% Facteur de service @ 25° (77°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temps max ALLUMÉ (s) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Actionneurs compatibles | 1, 1SP, 050 | LM80V | 150, LM80H | TC16 | Multiple | 2 x TC16 |
Actionneurs linéaires | 5661 KB | |
Actionneurs linéaires | 9799 KB | |
Actionneurs linéaires | 3296 KB | |
Actionneurs linéaires | 3264 KB |
DCG Actuator Control Installation | 109 KB | |
DCG Actuator Hand & Motor Control Installation | 143 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].