Skip to content Skip to navigation
Commandes AC-247 ELS

Commandes AC-247 ELS

Compacte, robuste, et légère, la commande AC-247 ELS peut fournir des sorties de 12 ou 24 VCC.  Ces commandes se caractérisent par des interrupteurs de fin de course Électronique (ELS) intégrés pour arrêter automatiquement le mouvement de l'actionneur en un point d'arrêt à mi- ou à la fin de la course.  Une connexion pour une suspension optionnelle de commande est fournie.

Vue d'ensemble

Spécifications

Spécifications AC-247 ELS AC-247 ELS AC-247 ELS
Versions D604 110 D604 111 D604 112
Tension d'entrée (VCC) 12, 24 12 24
Tension de sortie (VCC) 12, 24 12 24
Courant de Sortie (A) @ 12/24 VCC 10/5 12 / - - / 8
Facteur de service max. @ 25 °C 10 10 10
Classe de protection IP54 IP54 IP54
Certificats CE CE CE
Poids (kg) 0,3 0,3 0,3
actionneurs compatibles 1, 1SP, 050, LM80V, LM80H

Caractéristiques de Commandes AC-247 ELS

  • Interrupteurs de fin de course Électronique (ELS)
  • Entrée de connexion pour suspension de commande
  • Suspension DCG14-1H (optionnelle)
back to top