XPBO32OPN

XPBO32OPN
Roulements XR Extra rigide

XR, Roulement à billes à bague rigide Palier à semelle, 2.000 in, Open, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1842.92 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 152,40 mm (6,000 in)
A2 3.75 in
B 4.88 in
B1 2.63 in
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 127,00 mm (5,000 in)
E2 3.75 in
H 2.375 in
H1 3.875 in
N 0.53 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre XL
Poids 8,165 kg / 18 lbs
Diamètre nominal 50,800 mm / 2 in
Longueur 123,952 mm / 4,88 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 20 016,997 N / 4500 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?