Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Vérin, Electrak XD, 48 Vdc, Charge dynamique: 5,5 kN à 75 mm/s, 1 200 mm, Longueur de course max.: 850 mm, Commande: commutation de moteur à signal bas niveau + limites de fin de course programmables
Délai d'exécution :3 SemainesLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2274.62chacunCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Electrak® XD – Vérin linéaire haute puissance avec les meilleures options de course, de charge et de commande du marché pour remplacer au mieux les systèmes hydrauliques
Protection environnementale sans égale. Les indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique) attestent que les vérins Electrak XD sont capables de résister aux environnements les plus rigoureux.
Essai au brouillard salin pendant 500 heures
Certification RoHS et REACH (U.E.). Conformité CE.
Commande manuelle et desserrage du frein en option
Actionnement anti-rotation standard
Amortissement intégré des charges de choc en option
Moteur sans balais pour un cycle de service plus élevé et une durée de vie plus longue
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].