XD24B160-0350CNO-MMSN

XD24B160-0350CNO-MMSN

Vérin, Electrak XD, 24 Vdc, Charge dynamique: 16 kN à 25 mm/s, 600 mm, Longueur de course max.: 350 mm, Commande: CANbus J1939 + commande de vitesse en boucle ouverte (inclut diagnostic, rétroaction de position, vitesse et consommation de courant + indication de surcharge)

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2214.00 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Vérin linéaire haute puissance avec les meilleures options de course, de charge et de commande du marché pour remplacer au mieux les systèmes hydrauliques
  • Protection environnementale sans égale. Les indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique) attestent que les vérins Electrak XD sont capables de résister aux environnements les plus rigoureux.
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
A 603.2 mm
B1 16.1 mm
B2 25.3 mm
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 16.2 mm
C1 27.1 mm
C2 14.9 mm
C3 44.5 mm
S 350,0 mm (13,780 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Standard
Antirotation Yes
Certifications CE
Jeu axial max. 1,200 mm / 0,047 in
Indice IP, dynamique 66
Indice IP, statique 66, 67, 69K
Commande manuelle No
Matériau Alliage de zinc galvanisé, aluminium dur anodisé, acier inoxydable
Course nominale 350,00 mm / 13,78 in
Protection, milieu de course Surveillance de charge électronique
Type de vis Bille
Température max. 70 °C / 158 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température Yes
Tension 24 Vdc
Appel de courant max. 28,0 amp
Poids 14,500 kg / 31,967 lbs
Commande moteur intégrée Yes
Surveillance de charge électronique Yes
Commande Bus CAN J1939
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
Charge, dynamique 16 000 N / 3 597 lbf
Charge, statique 32 000 N / 7 194 lbf
Vitesse max. 25,00 mm/s / 0,98 in/s
Vitesse min. 25,00 mm/s / 0,98 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?