XD24B055-0250LLPRMMSN

XD24B055-0250LLPRMMSN

Vérin, Electrak XD, 24 Vdc, Charge dynamique: 5,5 kN à 75 mm/s, 1 200 mm, Longueur de course max.: 250 mm, Commande: commutation de moteur à signal bas niveau + rétroaction de position + sorties d'indication de fin de course

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$2055.38 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Vérin linéaire haute puissance avec les meilleures options de course, de charge et de commande du marché pour remplacer au mieux les systèmes hydrauliques
  • Protection environnementale sans égale. Les indices IP69K (statique), IP67 (statique) et IP66 (dynamique) attestent que les vérins Electrak XD sont capables de résister aux environnements les plus rigoureux.
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
A 503.2 mm
B1 16.1 mm
B2 25.3 mm
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 16.2 mm
C1 27.1 mm
C2 14.9 mm
C3 44.5 mm
S 250,0 mm (9,843 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Standard
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
Course nominale 250,00 mm / 9,84 in
Protection, milieu de course Surveillance de charge électronique
Type de vis Bille
Température max. 70 °C / 158 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température Yes
Tension 24 Vdc
Appel de courant max. 28,0 amp
Poids 13,500 kg / 29,762 lbs
Commande moteur intégrée Yes
Surveillance de charge électronique Yes
Commande Commutation bas niveau
Rétroaction Potentiomètre, Fin de course
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
Charge, dynamique 5 500 N / 1 236 lbf
Charge, statique 11 000 N / 2 473 lbf
Vitesse max. 65,00 mm/s / 2,56 in/s
Vitesse min. 65,00 mm/s / 2,56 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?