XCT6208L

XCT6208L
Écrou d'entraînement

XCT, Anti-jeu, Acétal, 0.625 in x 0.125 in Écrou d'entraînement, À gauche Sens du filetage, 175 lbf Charge dynamique max.

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$117.12 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'ensemble anti-jeu XC est le modèle d'écrou anti-jeu le plus avancé. Le modèle ActiveCAM™ breveté exclusif offre une rigidité axiale élevée, un jeu nul et le plus petit couple de traînée qui soit. Cet avantage permet d'obtenir des ensembles moins chers, plus performants et plus durables.
  • L'ActiveCAM™ permet un ajustement automatique à l'usure, ce qui garantit un jeu nul pendant toute la durée de vie de l'écrou.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.4
B Max 2.6
C 0.5
TH 1 1/4-16

Caractéristiques

Spécification Valeur
Forme du filetage de la vis de commande ACME
Diamètre de la vis homologue 15,88 mm (0,625 in)
Pas de vis 3,18 mm (0,125 in)
Sens du filetage À gauche
Style de montage de l'écrou Fileté
Matériau de l'écrou Acétal
Jeu axial max. 0
Couple de traînée 2 - 6
Efficacité 40%
Température max. 82,2 °C (180 °F)

Performance

Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. 778,4 N (175,0 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?