XCT3712VSH - Produit obsolète

Produit XCT3712VSH est désormais un article obsolète.

XCT3712VSH
XCT3712VSH

Lead Nut Only, XC Style, Advanced, Inch Thread Mount, 0.375 in X 0.083 in, Anti-jeu, RH, Acetal, 25 lbf Charge théorique, Obsolete


  • The XC Model Anti-Backlash assembly is the most advanced Anti-Backlash nut design. The unique patented† ActiveCAM™ accomplishes high axial stiffness, zero backlash and the absolute minimum drag torque. This advantage produces assemblies that cost less, perform better and last longer.
  • The ActiveCAM™ automatically adjusts for wear insuring zero backlash for the life of the nut.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre0.083 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in
Jeu, max.1.875 in
Jeu, max.0.82 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Couple d'entraînement1-3 oz-in
MatériauAcetal 
PréchargeAnti-jeu 
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge théorique25 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?