XA162536-DDLL

XA162536-DDLL
XA162536-DDLL

Linear Bearing, Ball Bushing only, Extra Precision Steel, 1 in, Fermé, Sans alignement automatique, Lubrifié avec lubrifiant linéaire (LL), Joints intégrés aux deux extrémités, XA Grade; Utiliser avec 1 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Precision Steel Ball Bushing bearings offer great improvements in efficiency, productivity, and accuracy over high-friction plain bearings flat-ways.
  • The all-steel design makes the bearing product line perfect for replacing plain bearings in high temperature applications.
  • The steel sleeve anti-friction recirculating ball bushing provides rigid low drag movement – ~100x lower drag coefficient than a plain contact bearing.
  • A coefficient of friction as low as .001. When replacing high friction plain bearings, Precision Steel Ball Bushing Bearings dramatically improve machine productivity and efficiency.
  • For use with L class Shafting.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[C] Longueur le long de l'axe2.235 / 2.250 in 
[C1]1.741 / 1.759 in 
[C2] Min.0.068 in
[d] Arbre, diamètre nominal1 in
[D] Recommended Housing Bore1.5625 / 1.5630 in 
[D], Nominal1.5625 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
GradeXA Grade 
Lubrication OptionLubrifié avec lubrifiant linéaire (LL) 
MatériauSteel 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486275084 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.38 lb
Wipers, SealsJoints intégrés aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique350 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?