TWN8ADJ

TWN8ADJ
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 0.500 in, Self-Aligning, Type fermé palier à semelle ajustable, Not Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$267.24 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 1.38 in
B 3.5 in
d 0.5 in
E1 1.688 in
E2 2.5 in
F 1.13 in
F1 0.25 in
G 0.59 in
G1 1.75 in
G2 Alemite 1877
H 0.687 in
H1 1.25 in
N 0.16 in
N #6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,181 kg / 0,4 lbs
Diamètre nominal 12,700 mm / 0,5 in
Longueur 88,900 mm / 3,5 in
Hauteur 31,750 mm / 1,25 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 2 268,593 N / 510 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?