TWN6ADJ-NBALL

TWN6ADJ-NBALL
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 0.375 in, Self-Aligning, Type fermé palier à semelle ajustable, Not Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.75 in
A2 1.13 in
B 2.75 in
d 0.375 in
E1 1.438 in
E2 2.25 in
F 0.88 in
F1 0.19 in
G 0.5 in
G1 1.37 in
G2 Alemite 1877
H 0.5 in
H1 0.94 in
N 0.16 in
N #6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,113 kg / 0,25 lbs
Diamètre nominal 9,525 mm / 0,375 in
Longueur 69,850 mm / 2,75 in
Hauteur 23,876 mm / 0,94 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 444,822 N / 100 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?