TWN4ADJ-CRDP

TWN4ADJ-CRDP
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 0.250 in, Self-Aligning, Type fermé palier à semelle ajustable, Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 1.63 in
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 2.5 in
d 0.25 in
E1 1.313 in
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 0.75 in
F1 0.19 in
G 0.44 in
G1 1.25 in
G2 Alemite 1877
H 0.437 in
H1 0.81 in
N 0.16 in
N #6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification DP
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,086 kg / 0,19 lbs
Diamètre nominal 6,350 mm / 0,25 in
Longueur 63,500 mm / 2,5 in
Hauteur 20,574 mm / 0,81 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 373,651 N / 84 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?