Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 1.250 in, Self-Aligning, Type fermé, non ajustable, Not Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés
Délai d'exécution :Le lendemainLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$463.82chacunCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].