TWN16ADJ-NBDP

TWN16ADJ-NBDP
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 1.000 in, Self-Aligning, Type fermé palier à semelle ajustable, Not Corrosion Resistant, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 3.25 in
A2 2.38 in
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 2.875 in
E2 4.5 in
F 1.94 in
F1 0.38 in
G 1.19 in
G1 76,20 mm (3,000 in)
G2 1/4-28
H 1.187 in
H1 2.19 in
N 0.22 in
N #10

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 1,089 kg / 2,4 lbs
Diamètre nominal 25,400 mm / 1 in
Longueur 152,400 mm / 6 in
Hauteur 55,626 mm / 2,19 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 934,127 N / 210 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?