TSFB8-LS

TSFB8-LS
TSFB8-LS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super, 0.5 in, Fermé, Double, Alignement automatique, Moins de joints, Flanged; Utiliser avec 0.5 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class L shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]1.63 in
[B]3.2 in
[d] Arbre, diamètre nominal0.5 in
[D] Diamètre du corps1.25 in
[E1]1.25 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[F1]0.9 in
[G1]1.6 in
[G2] Accès pour lubrification1/4-28 
[N]1/4-20 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486274131 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinDouble 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.4 lb
Wipers, SealsMoins de joints 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique510 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?