TNUT04M6

TNUT04M6
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$5.17 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 16,500 mm (0,65 in)
B 7,900 mm (0,31 in)
C 4,800 mm (0,19 in)
D 6,000 mm (0,24 in)
E_CHAR M6
F 16,000 mm (0,63 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Pour diamètre de capteur M59

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?