TNUT02M4

TNUT02M4
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$7.76 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 9,500 mm (0,37 in)
B 5,500 mm (0,22 in)
C 2,250 mm (0,09 in)
D 4,000 mm (0,16 in)
E_CHAR M4
F 12,000 mm (0,47 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Pour diamètre de capteur M55

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?