TNUT01M3

TNUT01M3
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, T-NUT ACCESSORY

Délai d'exécution :  5 Days Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$7.76 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 7,000 mm (0,28 in)
B 4,000 mm (0,16 in)
C 1,750 mm (0,07 in)
D 3,000 mm (0,12 in)
E_CHAR M3
F 9,000 mm (0,35 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Pour diamètre de capteur M54

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?