SV3720

SV3720
SV3720

Lead Screw Only, SV Style, "V" Thread, 0.375 in X 0.0500 in, RH, 0.015 in/ft Lead Accuracy, Stainless Steel 303, Number of Starts 1, 48 in Long

Lead Time:  2 Days 
par pouce Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • Matching Supernuts and Left Hand Screws on special request

Dimensions

DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended6 mm
déplacement par rotation d'arbre0.05 in
Diamètre de vis, nominal0.375 in
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.015 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.015 in/ft
Sens du filetageRH 
Temperature Max180 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?