SUPER8OPN-DDNBARP

SUPER8OPN-DDNBARP
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague, 0.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Type ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant, Joints intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 1.5 in
C2 0.05 in
d 0.5 in
D 0.875 in
E 0.31 in
F 0.14 in
G 0.75 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Nombre de circuits à billes 4
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints DD
Poids 0,014 kg / 0,03 lbs
Diamètre nominal 12,700 mm / 0,5 in
Diamètre extérieur 22,225 mm / 0,875 in
Longueur 38,100 mm / 1,5 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 511,545 N / 115 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?