SUPER32OPN-LL

SUPER32OPN-LL
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague, 2.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Type ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 30,00 ° (30,000 °)
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 3.193 in
C2 0.105 in
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
F 0.27 in
G 0.31 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Nombre de circuits à billes 5
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,544 kg / 1,2 lbs
Diamètre nominal 50,800 mm / 2 in
Diamètre extérieur 76,200 mm / 3 in
Longueur 101,600 mm / 4 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 10 453,321 N / 2350 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?