SUPER24-CRLLRP

SUPER24-CRLLRP
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague, 1.500 in, Self-Aligning, Type fermé, non ajustable, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 76,20 mm (3,000 in)
C1 2.41 in
C2 0.086 in
d 1.5 in
D 2.375 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification LL
Nombre de circuits à billes 6
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,386 kg / 0,85 lbs
Diamètre nominal 38,100 mm / 1,5 in
Diamètre extérieur 60,325 mm / 2,375 in
Longueur 76,200 mm / 3 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 6 227,510 N / 1400 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?