SUPER12OPN-NBLLRP

SUPER12OPN-NBLLRP
Roulement Super Ball Bushing

SUPER, Roulement à billes à bague, 0.750 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Type ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague Super est auto-alignant, léger et ajustable, et présente un faible coefficient de frottement.
  • Les supports et les manchons extérieurs en polymère résistant à l'usure réduisent l'inertie et le bruit dans les applications critiques et à haute vitesse.
  • Plaques d'appui flottantes radialement. Lorsqu'il est installé dans un boîtier ajustable, le roulement à billes à bague Super peut être ajusté à un diamètre spécifique pour un mouvement précis et répétable.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 1.875 in
C2 0.056 in
d 0.75 in
D 1.25 in
E 0.43 in
F 0.14 in
G 0.13 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Nombre de circuits à billes 5
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,054 kg / 0,12 lbs
Diamètre nominal 19,050 mm / 0,75 in
Diamètre extérieur 31,750 mm / 1,25 in
Longueur 47,625 mm / 1,875 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 209,066 N / 47 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?