SSUTWNO8-NBL4L

SSUTWNO8-NBL4L
Roulements à billes Super Smart, pouces

SSU, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 0.500 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Ces roulements universellement auto-alignants offrent une capacité de charge deux fois supérieure ou une durée de vie huit fois supérieure à celle de nos roulements Super Ball Bushing®.
  • Leur conception unique avec bande d'acier permet de préserver leur capacité d'ajustement et d'auto-alignement sur une utilisation prolongée.
  • Un dispositif universel d'auto-alignement optimise la répartition de la charge entre les rails à billes et assure une charge uniforme sur toute la longueur de la plaque de roulement.
  • Ce produit breveté offre un mouvement linéaire doux, silencieux et à faible traînée avec 6 fois la capacité de charge ou 216 fois la durée de vie L10 d'un roulement à billes à bague linéaire en acier classique.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 50,80 mm (2,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 0.69 in
A2 0.75 in
B 3.5 in
d 0.5 in
E 0.74 in
E1 1.688 in
E2 2.5 in
F1 0.25 in
G 0.56 in
G1 1.75 in
G2 Alemite 1877
H 0.687 in
H1 1.13 in
N 0.16 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification L4L
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,209 kg / 0,46 lbs
Diamètre nominal 12,700 mm / 0,5 in
Longueur 88,900 mm / 3,5 in
Hauteur 28,702 mm / 1,13 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 320,272 N / 72 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?