SSUTWNO20-CRLL

SSUTWNO20-CRLL
Roulements à billes Super Smart, pouces

SSU, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 1.250 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant, Aucun frotteur, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Ces roulements universellement auto-alignants offrent une capacité de charge deux fois supérieure ou une durée de vie huit fois supérieure à celle de nos roulements Super Ball Bushing®.
  • Leur conception unique avec bande d'acier permet de préserver leur capacité d'ajustement et d'auto-alignement sur une utilisation prolongée.
  • Un dispositif universel d'auto-alignement optimise la répartition de la charge entre les rails à billes et assure une charge uniforme sur toute la longueur de la plaque de roulement.
  • Ce produit breveté offre un mouvement linéaire doux, silencieux et à faible traînée avec 6 fois la capacité de charge ou 216 fois la durée de vie L10 d'un roulement à billes à bague linéaire en acier classique.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 101,60 mm (4,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 1.5 in
A2 1.63 in
B 7.5 in
d 1.25 in
E 0.53 in
E1 3.5 in
E2 5.5 in
F1 0.44 in
G 1.5 in
G1 3.75 in
G2 1/4-28
H 1.5 in
H1 2.5 in
N 0.22 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 1,950 kg / 4,3 lbs
Diamètre nominal 31,750 mm / 1,25 in
Longueur 190,500 mm / 7,5 in
Hauteur 63,500 mm / 2,5 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 14 634,649 N / 3290 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?