SSUTWNO16WW-LL

SSUTWNO16WW-LL
Roulements à billes Super Smart, pouces

SSU, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 1.000 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Deux frotteurs, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Ces roulements universellement auto-alignants offrent une capacité de charge deux fois supérieure ou une durée de vie huit fois supérieure à celle de nos roulements Super Ball Bushing®.
  • Leur conception unique avec bande d'acier permet de préserver leur capacité d'ajustement et d'auto-alignement sur une utilisation prolongée.
  • Un dispositif universel d'auto-alignement optimise la répartition de la charge entre les rails à billes et assure une charge uniforme sur toute la longueur de la plaque de roulement.
  • Ce produit breveté offre un mouvement linéaire doux, silencieux et à faible traînée avec 6 fois la capacité de charge ou 216 fois la durée de vie L10 d'un roulement à billes à bague linéaire en acier classique.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 3.25 in
a 30,00 ° (30,000 °)
A1 1.19 in
A2 1.25 in
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 0.34 in
E1 2.875 in
E2 4.5 in
F1 0.38 in
G 1.2 in
G1 76,20 mm (3,000 in)
G2 1/4-28
H 1.187 in
H1 50,80 mm (2,000 in)
N 0.22 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints WW
Poids 0,934 kg / 2,06 lbs
Diamètre nominal 25,400 mm / 1 in
Longueur 152,400 mm / 6 in
Hauteur 50,800 mm / 2 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 16 903,242 N / 3800 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?