SSUPB8WW

SSUPB8WW
SSUPB8WW

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 0.5 in, Fermé, Alignement automatique, Frotteur intégré aux deux extrémités; Utiliser avec 0.5 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class L shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Each Super Smart Pillow block is complete with integral double acting seals unless otherwise specified

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2 in
[A2]1.38 in
[B]1.69 in
[d] Arbre, diamètre nominal0.5 in
[E1]1.688 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[E2]1 in
[E2] Tolérance± 0.010 in 
[F]1.13 in
[F1]0.25 in
[G]0.97 in
[G1]0.44 in
[G2] Accès pour lubrification1/4-28 
[H]0.687 in
[H1]1.25 in
[N]0.16 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486274797 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.23 lb
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique265 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?