SSUPB24WW-NB

SSUPB24WW-NB
Roulements à billes Super Smart, pouces

SSU, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Deux frotteurs, Joints à double effet intégrés

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Ces roulements universellement auto-alignants offrent une capacité de charge deux fois supérieure ou une durée de vie huit fois supérieure à celle de nos roulements Super Ball Bushing®.
  • Leur conception unique avec bande d'acier permet de préserver leur capacité d'ajustement et d'auto-alignement sur une utilisation prolongée.
  • Un dispositif universel d'auto-alignement optimise la répartition de la charge entre les rails à billes et assure une charge uniforme sur toute la longueur de la plaque de roulement.
  • Ce produit breveté offre un mouvement linéaire doux, silencieux et à faible traînée avec 6 fois la capacité de charge ou 216 fois la durée de vie L10 d'un roulement à billes à bague linéaire en acier classique.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 4.75 in
A2 3.5 in
B 101,60 mm (4,000 in)
d 1.5 in
E1 4.125 in
E2 2.5 in
F 2.88 in
F1 0.5 in
G 1.75 in
G1 1.13 in
G2 1/4-28
H 1.75 in
H1 3.25 in
N 0.28 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints WW
Poids 1,787 kg / 3,94 lbs
Diamètre nominal 38,100 mm / 1,5 in
Longueur 101,600 mm / 4 in
Hauteur 82,550 mm / 3,25 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 1 725,910 N / 388 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?