SSU16WW-LL

SSU16WW-LL
Roulements à billes Super Smart, pouces

SSU, Roulement à billes à bague, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Deux frotteurs

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$94.78 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Ces roulements universellement auto-alignants offrent une capacité de charge deux fois supérieure ou une durée de vie huit fois supérieure à celle de nos roulements Super Ball Bushing®.
  • Leur conception unique avec bande d'acier permet de préserver leur capacité d'ajustement et d'auto-alignement sur une utilisation prolongée.
  • Un dispositif universel d'auto-alignement optimise la répartition de la charge entre les rails à billes et assure une charge uniforme sur toute la longueur de la plaque de roulement.
  • Ce produit breveté offre un mouvement linéaire doux, silencieux et à faible traînée avec 6 fois la capacité de charge ou 216 fois la durée de vie L10 d'un roulement à billes à bague linéaire en acier classique.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 2.25 in
C1 1.901 in
C2 0.068 in
d 25,40 mm (1,000 in)
D 1.5625 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Nombre de circuits à billes 10
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints WW
Poids 0,132 kg / 0,29 lbs
Diamètre nominal 25,400 mm / 1 in
Diamètre extérieur 39,688 mm / 1,5625 in
Longueur 57,150 mm / 2,25 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 8 451,621 N / 1900 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?