SSU10OPN

SSU10OPN
Roulements à billes Super Smart, pouces

SSU, Roulement à billes à bague, 0.625 in, Open, Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant, Aucun frotteur

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$63.44 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Ces roulements universellement auto-alignants offrent une capacité de charge deux fois supérieure ou une durée de vie huit fois supérieure à celle de nos roulements Super Ball Bushing®.
  • Leur conception unique avec bande d'acier permet de préserver leur capacité d'ajustement et d'auto-alignement sur une utilisation prolongée.
  • Un dispositif universel d'auto-alignement optimise la répartition de la charge entre les rails à billes et assure une charge uniforme sur toute la longueur de la plaque de roulement.
  • Ce produit breveté offre un mouvement linéaire doux, silencieux et à faible traînée avec 6 fois la capacité de charge ou 216 fois la durée de vie L10 d'un roulement à billes à bague linéaire en acier classique.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 60,00 ° (60,000 °)
C 1.5 in
C1 1.125 in
C2 0.055 in
d 0.625 in
D 1.125 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Nombre de circuits à billes 8
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre L
Frotteurs, Joints
Poids 0,041 kg / 0,09 lbs
Diamètre nominal 15,875 mm / 0,625 in
Diamètre extérieur 28,575 mm / 1,125 in
Longueur 38,100 mm / 1,5 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 2 757,897 N / 620 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?