SSJTWNOM40-NBADP

SSJTWNOM40-NBADP
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 90,00 mm (3,543 in)
A1 45,00 mm (1,772 in)
B 175,00 mm (6,890 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 65,00 mm (2,559 in)
E2 140,00 mm (5,512 in)
H1 72,00 mm (2,835 in)
N 10,00 mm (0,394 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 3,63 kg / 8,003 lbs
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Longueur 175 mm / 6,890 in
Hauteur 72 mm / 2,835 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 13700 N / 3 079,883 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?