SSJTWNOM30

SSJTWNOM30
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$772.26 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 70,00 mm (2,756 in)
A1 35,00 mm (1,378 in)
B 140,00 mm (5,512 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 50,00 mm (1,969 in)
E2 110,00 mm (4,331 in)
H1 55,00 mm (2,165 in)
N 8,00 mm (0,315 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 1,94 kg / 4,277 lbs
Diamètre nominal 30 mm / 1,181 in
Longueur 140 mm / 5,512 in
Hauteur 55 mm / 2,165 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 16600 N / 3 731,828 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?