SSJTWNOM20-NBA

SSJTWNOM20-NBA
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 48,00 mm (1,890 in)
A1 24,00 mm (0,945 in)
B 96,00 mm (3,780 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
E1 35,00 mm (1,378 in)
E2 70,00 mm (2,756 in)
H1 38,00 mm (1,496 in)
N 6,00 mm (0,236 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,67 kg / 1,477 lbs
Diamètre nominal 20 mm / 0,787 in
Longueur 96 mm / 3,780 in
Hauteur 38 mm / 1,496 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 4000 N / 899,236 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?