SSJTWNOM16-CRDP

SSJTWNOM16-CRDP
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 45,00 mm (1,772 in)
A1 27.5 mm
B 85,00 mm (3,346 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E1 32,00 mm (1,260 in)
E2 60,00 mm (2,362 in)
H1 33,00 mm (1,299 in)
N 5,00 mm (0,197 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification DP
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,41 kg / 0,904 lbs
Diamètre nominal 16 mm / 0,630 in
Longueur 85 mm / 3,346 in
Hauteur 33 mm / 1,299 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 3080 N / 692,412 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?