SSJTWNM40-CRDP

SSJTWNM40-CRDP
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 40 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 102,00 mm (4,016 in)
A1 51,00 mm (2,008 in)
B 175,00 mm (6,890 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 80,00 mm (3,150 in)
E2 140,00 mm (5,512 in)
H1 75,00 mm (2,953 in)
N 8.7 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option anticorrosion LBBB.Ball.CorrisionResistant
Option de lubrification DP
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 3,63 kg / 8,003 lbs
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Longueur 175 mm / 6,890 in
Hauteur 75 mm / 2,953 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 19180 N / 4 311,836 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?