SSJTWNM30-LL

SSJTWNM30-LL
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 30 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 140,00 mm (5,512 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 58,00 mm (2,283 in)
E2 110,00 mm (4,331 in)
H1 57,00 mm (2,244 in)
N 7,00 mm (0,276 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 1,94 kg / 4,277 lbs
Diamètre nominal 30 mm / 1,181 in
Longueur 140 mm / 5,512 in
Hauteur 57 mm / 2,244 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 16600 N / 3 731,828 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?