SSJTWNM25-DP

SSJTWNM25-DP
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 25 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 76,00 mm (2,992 in)
A1 38,00 mm (1,496 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E1 54,00 mm (2,126 in)
E2 100,00 mm (3,937 in)
H1 51,00 mm (2,008 in)
N 7,00 mm (0,276 in)