SSJPBOM30-NBLL

SSJPBOM30-NBLL
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague Palier à semelle, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 70,00 mm (2,756 in)
A1 35,00 mm (1,378 in)
B 70,00 mm (2,756 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E1 50,00 mm (1,969 in)
E2 50,00 mm (1,969 in)
H1 55,00 mm (2,165 in)
N 8,00 mm (0,315 in)