SSJM40WW-NB

SSJM40WW-NB
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague, 40 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 60.5 mm
C2 2.1 mm
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints WW
Poids 0,392 kg / 0,864 lbs
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Diamètre extérieur 60 mm / 2,362 in
Longueur 80 mm / 3,150 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 1370 N / 307,988 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?