SSJM40W-NBALLRP

SSJM40W-NBALLRP
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague, 40 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 60.5 mm
C2 2.1 mm
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints W
Poids 0,392 kg / 0,864 lbs
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Diamètre extérieur 60 mm / 2,362 in
Longueur 80 mm / 3,150 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 6850 N / 1 539,941 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?