SSJM40OPN-NBA

SSJM40OPN-NBA
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 50,00 ° (50,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 60.5 mm
C2 2.1 mm
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)
E 20,00 mm (0,787 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,315 kg / 0,694 lbs
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Diamètre extérieur 60 mm / 2,362 in
Longueur 80 mm / 3,150 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 6850 N / 1 539,941 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?