SSJM30OPN-LLRP

SSJM30OPN-LLRP
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague, 30 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 50,00 ° (50,000 °)
C 64,00 mm (2,520 in)
C1 44.5 mm
C2 1.85 mm
d 30,00 mm (1,181 in)
D 45,00 mm (1,772 in)
E 15,00 mm (0,591 in)
F 3,00 mm (0,118 in)