SSJM25-LLRP

SSJM25-LLRP
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague, 25 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 59,00 mm (2,323 in)
C1 41,00 mm (1,614 in)
C2 1.85 mm
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)