SSJM20-NBLL

SSJM20-NBLL
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague, 20 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 42,00 mm (1,654 in)
C1 30.5 mm
C2 1.6 mm
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,066 kg / 0,146 lbs
Diamètre nominal 20 mm / 0,787 in
Diamètre extérieur 32 mm / 1,260 in
Longueur 42 mm / 1,654 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 400 N / 89,924 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?