SSJM16OPN-NBALL

SSJM16OPN-NBALL
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Ouvert pour applications supportées en continu, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
a 80,00 ° (80,000 °)
C 37,00 mm (1,457 in)
C1 26.5 mm
C2 1.6 mm
d 16,00 mm (0,630 in)
D 28,00 mm (1,102 in)
E 11,00 mm (0,433 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,023 kg / 0,051 lbs
Diamètre nominal 16 mm / 0,630 in
Diamètre extérieur 28 mm / 1,102 in
Longueur 37 mm / 1,457 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 1100 N / 247,290 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?