SSJM16-NBLLRP

SSJM16-NBLLRP
Roulements à billes Super Smart, JIS

SSJ, Roulement à billes à bague, 16 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 37,00 mm (1,457 in)
C1 26.5 mm
C2 1.6 mm
d 16,00 mm (0,630 in)
D 28,00 mm (1,102 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Sans alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints
Poids 0,03 kg / 0,066 lbs
Diamètre nominal 16 mm / 0,630 in
Diamètre extérieur 28 mm / 1,102 in
Longueur 37 mm / 1,457 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 220 N / 49,458 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?