SSETWNOM40WW-NBA

SSETWNOM40WW-NBA
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 40 mm, Open, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 108,00 mm (4,252 in)
a 54,00 ° (54,000 °)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 77,00 mm (3,031 in)
N 10.5 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints WW
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Longueur 176 mm / 6,929 in
Hauteur 77 mm / 3,031 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 13700 N / 3 079,883 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?