SSETWNOAM40DD-WW

SSETWNOAM40DD-WW
SSETWNOAM40DD-WW

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Super Smart, 40 mm, Ouvert, Double, Alignement automatique, Ajustable, Frotteur et joints intégrés, deux extrémités; Utiliser avec 40 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge en continu

Lead Time:  10 Days 

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with Metric class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]108 mm
[A1]54 mm
[A1] Tolérance± 0.020 mm 
[Alpha] Angle54 °
[B]176 mm
[d] Arbre, diamètre nominal40 mm
[E1]86 mm
[E1] Tolérance± 0.1 mm 
[E2]124 mm
[E2] Tolérance± 0.1 mm 
[G2] Accès pour lubrificationM6 X1
[H]45 mm
[H] Tolérance±0.020 mm 
[H1]77 mm
[N]10.50 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenOuvert 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486269946 
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinDouble 
Temperature Max185 °F
Weight3.3 kg
Wipers, SealsFrotteur et joints intégrés, deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique30000 N
Capacité de charge, dynamique27400 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?