SSETWNM40WW-NBADP

SSETWNM40WW-NBADP
Roulements à billes Super Smart, système métrique

SSE, Roulement à billes à bague Palier à semelle double, 40 mm, Self-Aligning, Fermé pour applications à support d’extrémité, Not Corrosion Resistant

Délai d'exécution :  3 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 108,00 mm (4,252 in)
A1 54,00 mm (2,126 in)
B 176,00 mm (6,929 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
E1 86,00 mm (3,386 in)
E2 124,00 mm (4,882 in)
H1 91,00 mm (3,583 in)
N 10.5 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification DP
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Alternating Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Double
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints WW
Diamètre nominal 40 mm / 1,575 in
Longueur 176 mm / 6,929 in
Hauteur 91 mm / 3,583 in

Performance

Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 13700 N / 3 079,883 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?